寸法・CAD・価格
| 品番 | 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転*2 |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ(mm) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AH-2E-2000A2-50 | フリー/フリー | 81.5 | M6×20 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 在庫品 |
| AH-2E-2012A2-50 | 1.5/1.1 | 81.5 | M6×20 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 在庫品 |
| AH-2E-2016A2-50 | 1.8/1.3 | 81.5 | M6×20 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 在庫品 |
| AH-2E-2020A2-50 | 2/1.5 | 81.5 | M6×20 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 在庫品 |
| AH-2E-2024A2-50 | 2.2/1.6 | 81.5 | M6×20 | 8,760 | 9,636 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
*2: 逆回転保持トルクは参考値です。
材質・仕上げ
| AH-2E-BK | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- フラットタイプのアルミニウム(黒アルマイト処理)製トルクヒンジ。黒アルマイト処理のため美観性にすぐれています。パネルを閉じる際にパネル同士をすき間なく折りたたむことが可能です。
- ジョイント部に凹凸が無く、手や指、衣服などの引っかかりや巻き込みが起きにくい構造です。
- ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置でパネルを保持します(フリートルクタイプを除く)。
- 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
- オプションで六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×20 | 440 |
*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ

強度

| 荷重の方向 | 破壊荷重(N) |
|---|---|
| R | 3243 |
| A | 780 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。
開閉動作イメージ










