• ヒンジ(蝶番・丁番)

カウンターバランスヒンジ

Counterbalance Hinge

CB

形状図

CBカウンターバランスヒンジ 寸法図

*1: CB-1*-103-00-10CB-1*-104-00-10CB-2*-104-00-10CB-2*-105-00-10のみ加工。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 取りつけ方向 L L1 L2 トルク調整範囲(N・m)
min./max.
品番選定用
トルク範囲*1
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CB-11-101-00-10 左側 216 155.9 77.6 5.7/10.2 A 1139 52,700 57,970 CAD カート 在庫品
CB-11-102-00-10 左側 286 222.5 92.8 10.2/15.5 B 1240 52,700 57,970 CAD カート 在庫品
CB-11-103-00-10 左側 343 282.9 103.1 15.5/19.8 C 1333 52,700 57,970 CAD カート 在庫品
CB-11-104-00-10 左側 400 340 111.4 19.8/24.9 D 1419 52,700 57,970 CAD カート 在庫品
CB-21-101-00-10 左側 292 220.4 87.5 24.9/29.4 E 1339 58,500 64,350 CAD カート 在庫品
CB-21-102-00-10 左側 309 248.9 94.5 29.4/34.5 F 1384 58,500 64,350 CAD カート 在庫品
CB-21-103-00-10 左側 341 280.7 99.5 34.5/39.5 G 1466 58,500 64,350 CAD カート 在庫品
CB-21-104-00-10 左側 370 309.3 105.0 39.5/44.6 H 1526 58,500 64,350 CAD カート 在庫品
CB-21-105-00-10 左側 408 347.4 109.6 44.6/50.3 I 1604 58,500 64,350 CAD カート 在庫品
CB-12-101-00-10 右側 216 155.9 77.6 5.7/10.2 A 1139 52,700 57,970 CAD カート 在庫品
CB-12-102-00-10 右側 286 222.5 92.8 10.2/15.5 B 1240 52,700 57,970 CAD カート 在庫品
CB-12-103-00-10 右側 343 282.9 103.1 15.5/19.8 C 1333 52,700 57,970 CAD カート 在庫品
CB-12-104-00-10 右側 400 340 111.4 19.8/24.9 D 1419 52,700 57,970 CAD カート 在庫品
CB-22-101-00-10 右側 292 220.4 87.5 24.9/29.4 E 1339 58,500 64,350 CAD カート 在庫品
CB-22-102-00-10 右側 309 248.9 94.5 29.4/34.5 F 1384 58,500 64,350 CAD カート 在庫品
CB-22-103-00-10 右側 341 280.7 99.5 34.5/39.5 G 1466 58,500 64,350 CAD カート 在庫品
CB-22-104-00-10 右側 370 309.3 105.0 39.5/44.6 H 1526 58,500 64,350 CAD カート 在庫品
CB-22-105-00-10 右側 408 347.4 109.6 44.6/50.3 I 1604 58,500 64,350 CAD カート 在庫品

*1: グラフによる選定より選定できます。

材質・仕上げ

CB
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)

特長

  • トーションばねの作用により、パネルの上下の開閉を補助し、重いパネルを軽く操作できます。
  • 65°以上パネルを開くと、カムの機構により、全開位置(80°)まで自動でパネルが開きます。
  • トルク調整ねじにより、パネルのサイズ・重量にあわせて適切な開閉トルクに調整ができます。
  • カウンターバランスヒンジCBは、1個で使用せず、必ず2個組み合わせてご使用ください。
    1個のカウンターバランスヒンジCBで必要なトルクに対応できる場合は、サポートヒンジCB-A(別売)と組み合わせてご使用ください。

CBカウンターバランスヒンジ



使用上の注意

  • パネルの開閉時にヒンジに手を触れないでください。手が可動部にはさまれ、けがの恐れがあります。
  • 取りつけ・取りはずしの際は、ヒンジの可動部に手がはさまれないよう、十分に注意して作業を行ってください。
  • 取りつけの際、ねじの締めつけトルクは6.8N・mを超えないようにしてください。
  • カウンターバランスヒンジCBは1個で使用せず、必ず2個またはサポートヒンジCB-A(別売)と組み合わせて取りつけてください。

取りつけ

CBカウンターバランスヒンジ

*1: CB-1*-103-00-10CB-1*-104-00-10CB-2*-104-00-10CB-2*-105-00-10のみ加工。
左側用の取りつけを示しています。右側用の場合は左右対称になります。

適用ねじサイズ

単位 : mm

ねじ径 ねじ長さ
最小 最大
M6 パネル厚さ+9.5 パネル厚さ+12.7

トルクの調整方法

トルク調整の目安

CBカウンターバランスヒンジ

パネルのサイズ・重量にあわせて、トルク調整ねじでヒンジの開閉トルクを調整してください。

  • パネルが15°~65°の位置で下降する場合
    パネルを全開位置に上げ、トルク調整ねじを締めつけて、開き方向のトルクを大きくしてください。トルクの調整をしても、パネルが下降し続ける場合は、品番を再選定してください。


  • パネルが15°~65°の位置で上昇する場合
    パネルを全開位置に上げ、トルク調整ねじをゆるめて、開き方向のトルクを小さくしてください。トルクの調整をしても、パネルが上昇し続ける場合は、品番を再選定してください。


  • パネル位置が0°~15°の位置で上昇する場合
    パネルを全開位置に上げ、トルク調整ねじをゆるめて、開き方向のトルクを小さくしてください。トルクの調整をしても、パネルが上昇し続ける場合は、品番を再選定してください。


  • パネルが65°~80°の位置で下降する場合
    パネルを全開位置に上げ、トルク調整ねじを締めつけて、開き方向のトルクを大きくしてください。トルクの調整をしても、パネルが下降し続ける場合は、品番を再選定してください。

品番選定

CBカウンターバランスヒンジ

ℓ:ヒンジ回転軸中心からパネルの重心までの水平距離(mm)
m:パネル重量(kg)

グラフによる選定

ヒンジ回転軸中心からパネルの重心までの水平距離ℓとパネル重量mから、下のグラフのトルク範囲(A~I)を確認します。
寸法表にて、トルク範囲(A~I)より、品番を選定します。
カウンターバランスヒンジを2個使用する場合は、パネル重量を1/2にして選定してください。

CBカウンターバランスヒンジ

計算による選定

便利な選定ナビをご利用ください。
下の計算式でトルクを算出し選定することも可能です。
寸法表より、算出したトルクを満たす品番を選定します。

<計算式>
M=ℓ×m×g÷1000
M:トルク(N・m)
ℓ:ヒンジ回転軸中心からパネルの重心までの水平距離(mm)
m:パネル重量(kg)
g:重力加速度(9.81m/s2

グラフによる選定例

<選定条件>
ℓ:419(mm)
m:11.3(kg)

m=11.3kg、ℓ=419mmが交差したトルク範囲は「I」と確認できます。
寸法表の「トルク範囲」がIの品番CB-21-105-00-10CB-22-105-00-10が選定できます。
パネルの左側に取りつける場合はCB-21-105-00-10
パネルの右側に取りつける場合はCB-22-105-00-10
をサポートヒンジCB-10-100-10(別売)と組み合わせてご使用ください。
(取りつけ方向は寸法表で確認できます。)

<カウンターバランスヒンジCBを2個使用する場合>
m=5.65kg、ℓ=419mmが交差したトルク範囲は「D」と確認できます。
寸法表の「トルク範囲」がDの品番CB-11-104-00-10CB-12-104-00-10が選定できます。

関連商品

サポートヒンジCB-Aをあわせてご使用ください。
CB-A

CBカウンターバランスヒンジ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります