単位 : mm
| 品番 | A | B | C | d | d1 | E | h1 | シリーズ | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-10-301-10 | 36.5 | 42.9 | 12.7 | 4.5 | 8.9 | 2.5 | 5.8 | 300 | 15 | M4×10 | 2,190 | 2,409 | CAD | カート | 在庫品 |
E6-10-301-10の材質・仕上げ
| E6-10-*01-10 | E6-10-*01-20 | |
|---|---|---|
| ヒンジ | ポリアセタール(白) | ポリアセタール(黒) |
| ヒンジピン | ポリカーボネート | ポリカーボネート |
| アジャストスクリュー | ステンレス | ステンレス |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 | SUSXM7 |
E6-10-301-10の特長
- カラーバリエーションは2色。
E6-10-*01-10----白
E6-10-*01-20----黒 - ねじの締め具合いで、ドアの保持トルクが調整できます。
-
最大保持トルク
300シリーズ:0.8 N・m
500シリーズ:4.0 N・m - 使用可能温度:-5℃~65℃
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルトが(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×10 | 440 |
| M6×12 | 440 |
*1: アジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ

単位 : mm
| シリーズ | A1 | B1 | M | J |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 31.8 | 25.4 | 12.7 | 4.5 |
| 500 | 47.6 | 38.1 | 19 | 6.6 |
取りつけ用のねじ(M4またはM6)は付属していません。
ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
強度

| シリーズ | 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|---|
| 300 | R0 | 1330 | 1780 |
| R90 | 330 | 600 | |
| A | 660 | 890 | |
| 500 | R0 | 2220 | 3110 |
| R90 | 1220 | 2220 | |
| A | 1330 | 2000 |






