| 品番 | 保持トルク±20%*1(N・m) 順回転/逆回転 |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ(mm) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-50-520R-20 | 1.58/2.26 | 37 | M6×12 | 3,170 | 3,487 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
E6-50-520R-20の材質・仕上げ
| E6 | |
|---|---|
| 本体 | ナイロン(各色) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
E6-50-520R-20の特長
- プラスティック製のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
- 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
-
E6-50-5**F-*0----順回転トルク>逆回転トルク
E6-50-5**R-*0----順回転トルク<逆回転トルク
E6-50-5**S-*0----順回転トルク=逆回転トルク - 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
E6-50-5***-10----白
E6-50-5***-20----黒
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 440 |
*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ

強度

| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 200 | 2500 |
| A | 200 | 2500 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。






