寸法・CAD・価格
| 品番 | 保持トルク±20%*1(N・m) 順回転/逆回転 |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ(mm) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E6-10-620F-50 | 2.3/1.7 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-635F-50 | 3.9/3 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-650F-50 | 5.7/4 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-665F-50 | 7.3/5.4 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-680F-50 | 9/6.7 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-695F-50 | 10.7/7.8 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-6110F-50 | 12.4/9 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-620R-50 | 1.7/2.3 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-635R-50 | 3/3.9 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-650R-50 | 4/5.7 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-665R-50 | 5.4/7.3 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-680R-50 | 6.7/9 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-695R-50 | 7.8/10.7 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-6110R-50 | 9/12.4 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-620S-50 | 2.3/2.3 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-635S-50 | 3.9/3.9 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-650S-50 | 5.7/5.7 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-665S-50 | 7.3/7.3 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
| E6-10-680S-50 | 9/9 | 135 | M6×12 | 7,860 | 8,646 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| E6 | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- 重荷重用のトルクヒンジ。ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉を保持します。
- 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
-
E6-10-6**F-50----順回転トルク>逆回転トルク
E6-10-6**R-50----順回転トルク<逆回転トルク
E6-10-6**S-50----順回転トルク=逆回転トルク - 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M6×12 | 440 |
*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
取りつけ

強度

| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 2000 | 12800 |
| A | 500 | 10800 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。









