単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | B1 | C | d | H | H1 | h1 | h2 | G | カラー | 最大締めつけトルク(N・m) | 最大保持トルク(N・m)*1 | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNFA-40-40-A-SG | 40 | 40 | 25 | 25 | 13 | 5.3 | 13.5 | 14 | 5 | 7 | 2.5 | SG | 0.5 | 2 | 54 | M5×15 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 参考値であり、保証値ではありません。
HNFA-40-40-A-SGの特長
- 調整ねじにより保持トルクの調整が可能なヒンジです。
- 円錐形の摩擦調整部と調整ねじによる予圧により、ヒンジのゆるみやずれを防止します。

- 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
-
カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により選択できます。
HNFA-SG----つや消しシルバー
HNFA-BK----つや消し黒 - 耐熱温度:80℃
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×15 | 440 |
| M6×20 | 440 |
| M8×25 | 600 |
*1: アジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
HNFA-40-40-A-SGの材質・仕上げ
| HNFA | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛ダイカスト 静電塗装(各色) |
| 摩擦調整部 | ポリアセタール(黒) |
| 調整ねじ | スティール 三価クロメート処理 |
| 六角ナット | スティール 三価クロメート処理 |
| 六角穴付き皿小ねじ (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNFA-40-40-A | 2500 | 1500 | 1200 |
| HNFA-50-50-A | 3200 | 2000 | 1600 |
| HNFA-60-60-A | 4500 | 2400 | 2000 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


