• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ

Metal Hinge

HNG-A

形状図

HNG-Aメタルヒンジ 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

カラー
すべて
SG
BK

単位 : mm

品番 A B A1 A2 A3 B1 C C1 d H h1 h2 カラー スタイル 質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNG-30-30-A-SG 30 30 18 9 9 18 10.7 10.7 4.3 7.5 4 4.5 SG 対称 20 M4×12 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
HNG-30-30-A-BK 30 30 18 9 9 18 10.7 10.7 4.3 7.5 4 4.5 BK 対称 20 M4×12 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
HNG-40-40-A-SG 40 40 25 12.5 12.5 25 16 16 5.3 9 5 5.5 SG 対称 47 M5×15 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
HNG-40-40-A-BK 40 40 25 12.5 12.5 25 16 16 5.3 9 5 5.5 BK 対称 47 M5×15 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
HNG-50-50-A-SG 50 50 30 15 15 30 21 21 6.4 11.5 6 6.5 SG 対称 85 M6×16 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
HNG-50-50-A-BK 50 50 30 15 15 30 21 21 6.4 11.5 6 6.5 BK 対称 85 M6×16 1,790 1,969 CAD カート 在庫品
HNG-60-60-A-SG 60 60 36 18 18 36 26 26 8.3 15 8 8.5 SG 対称 173 M8×25 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
HNG-60-60-A-BK 60 60 36 18 18 36 26 26 8.3 15 8 8.5 BK 対称 173 M8×25 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
HNG-63-50-A-SG 63 50 43 15 28 30 21 34 6.3 11.5 6 6.5 SG 非対称 108 M6×16 2,050 2,255 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-63-50-A-BK 63 50 43 15 28 30 21 34 6.3 11.5 6 6.5 BK 非対称 108 M6×16 2,050 2,255 CAD カート 在庫品
HNG-76-50-A-SG 76 50 56 28 28 30 34 34 6.3 11.5 6 6.5 SG 対称 120 M6×16 2,080 2,288 CAD カート 在庫品
HNG-76-50-A-BK 76 50 56 28 28 30 34 34 6.3 11.5 6 6.5 BK 対称 120 M6×16 2,080 2,288 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-90-60-A-SG 90 60 63 18 45 36 26 56 8.4 15 8 8.5 SG 非対称 256 M8×25 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-90-60-A-BK 90 60 63 18 45 36 26 56 8.4 15 8 8.5 BK 非対称 256 M8×25 4,230 4,653 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-120-60-A-SG 120 60 90 45 45 36 56 56 8.4 15 8 8.5 SG 対称 346 M8×25 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-120-60-A-BK 120 60 90 45 45 36 56 56 8.4 15 8 8.5 BK 対称 346 M8×25 5,710 6,281 CAD カート 実働15日目出荷
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
HNG-A
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ピン SUS303相当
六角穴付き皿ボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オール金属製のヒンジ。
  • 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
  • カラーバリエーションは2色。品番の末尾記号により、選択できます。
    HNG-A-SG----つや消しシルバー
    HNG-A-BK----つや消し黒
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×12 440
M5×15 440
M6×16 440
M8×25 600

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


強度

HNG-Aメタルヒンジ

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNG-30-30-A 1200 750 500
HNG-40-40-A 2100 2000 1200
HNG-50-50-A 3500 2500 2100
HNG-60-60-A 6000 5000 3200
HNG-63-50-A 2600 1200 1500
HNG-76-50-A 3000 1300 1300
HNG-90-60-A 4500 1400 1500
HNG-120-60-A 4500 1500 1300

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります