• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ - 亜鉛ダイカスト製 - クロムメッキ - 皿穴タイプ

Chrome plated Metal Hinges with bores for countersunk screws

HNG-A-CR

形状図

HNG-A-CRメタルヒンジ - 亜鉛ダイカスト製 - クロムメッキ - 皿穴タイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B A1 B1 C d H h1 h2 質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNG-30-30-A-CR 30 30 18 18 10.7 4.3 7.5 4 4.3 19 M4×10 2,300 2,530 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-40-40-A-CR 40 40 25 25 14 5.3 9 5 5.5 50 M5×15 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-50-50-A-CR 50 50 30 30 18.5 6.4 11.5 6 6.5 89 M6×16 2,780 3,058 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-60-60-A-CR 60 60 36 36 21.5 8.3 15 8 8.5 164 M8×25 3,740 4,114 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNG-A-CR
本体 亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
ピン SUS303相当
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オール金属製のヒンジ。
  • 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
  • 取りつけ穴は皿穴仕様です。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×10 440
M5×15 440
M6×16 440
M8×25 600

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


強度

HNG-A-CRメタルヒンジ - 亜鉛ダイカスト製 - クロムメッキ - 皿穴タイプ

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNG-30-30-A-CR 1200 750 500
HNG-40-40-A-CR 2100 2000 1200
HNG-50-50-A-CR 3500 2500 2100
HNG-60-60-A-CR 6000 5000 3200

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連商品

専用のゴムバンパHNRBがあります。
HNRB

HNG-A-CR


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります