• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ - 亜鉛ダイカスト製 - クロムメッキ - おねじタイプ

Chrome plated Metal Hinges with threaded studs

HNG-C-CR

形状図

HNG-C-CRメタルヒンジ - 亜鉛ダイカスト製 - クロムメッキ - おねじタイプ 寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B A1 B1 M Lm C H h1 h2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNG-40-40-C-CR 40 40 25 25 M5 12 14 9 5 5.5 61 3,930 4,323 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-50-50-C-CR 50 50 30 30 M6 12 18.5 11.5 6 6.5 102 4,480 4,928 CAD カート 実働15日目出荷
HNG-60-60-C-CR 60 60 36 36 M8 14 21.5 15 8 8.5 194 6,520 7,172 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNG-C-CR
本体 亜鉛ダイカスト
クロムメッキ
ピン SUS303相当
ねじ部 SUS316相当

特長

  • オール金属製のヒンジ。
  • 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
  • 外部からは取りつけ金具が見えない構造です。

強度

HNG-C-CRメタルヒンジ - 亜鉛ダイカスト製 - クロムメッキ - おねじタイプ

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNG-40-40-C-CR 1700 1900 900
HNG-50-50-C-CR 3500 2000 2000
HNG-60-60-C-CR 4000 2500 3000

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります