• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ(アルミニウム製)

Metal Hinge

HNGA-A

形状図

HNGA-Aメタルヒンジ(アルミニウム製)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B C d H A1 B1 h1 h2 質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNGA-30-30-A-AL 30 30 10.7 4.3 7.5 18 18 4 4.5 10 M4×12 2,620 2,882 CAD カート 在庫品
HNGA-40-40-A-AL 40 40 16 5.3 9 25 25 5 5.5 23 M5×15 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
HNGA-50-50-A-AL 50 50 21 6.4 11.5 30 30 6 6.5 48 M6×16 3,330 3,663 CAD カート 在庫品
HNGA-60-60-A-AL 60 60 26 8.3 15 36 36 8 8.5 90 M8×25 4,200 4,620 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

HNGA-A
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理
ピン SUS316L相当
六角穴付き皿ボルト
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オール金属製のヒンジ。
  • 軽量なアルミ合金製。質量はステンレス製の約1/2。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M4×12 440
M5×15 440
M6×16 440
M8×25 600

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


強度

HNGA-Aメタルヒンジ(アルミニウム製)

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNGA-30-30-A-AL 1000 800 500
HNGA-40-40-A-AL 2000 2800 1000
HNGA-50-50-A-AL 3000 4300 2300
HNGA-60-60-A-AL 5000 4600 4100

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります