単位 : mm
| 品番 | A | B | C | d | H | A1 | B1 | h1 | h2 | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNGA-30-30-A-AL | 30 | 30 | 10.7 | 4.3 | 7.5 | 18 | 18 | 4 | 4.5 | 10 | M4×12 | 2,620 | 2,882 | CAD | カート | 在庫品 |
HNGA-30-30-A-ALの材質・仕上げ
| HNGA-A | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理 |
| ピン | SUS316L相当 |
| 六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
HNGA-30-30-A-ALの特長
- オール金属製のヒンジ。
- 軽量なアルミ合金製。質量はステンレス製の約1/2。
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×12 | 440 |
| M5×15 | 440 |
| M6×16 | 440 |
| M8×25 | 600 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNGA-30-30-A-AL | 1000 | 800 | 500 |
| HNGA-40-40-A-AL | 2000 | 2800 | 1000 |
| HNGA-50-50-A-AL | 3000 | 4300 | 2300 |
| HNGA-60-60-A-AL | 5000 | 4600 | 4100 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。






