単位 : mm
| 品番 | A | B | C | d | H | A1 | B1 | h1 | h2 | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNGS-50-50-A-A4 | 50 | 50 | 21 | 6.4 | 11.5 | 30 | 30 | 6 | 6.5 | 105 | M6×16 | 5,200 | 5,720 | CAD | カート | 在庫品 |
HNGS-50-50-A-A4の材質・仕上げ
| HNGS-A-A4 | |
|---|---|
| 本体 | SCS14(SUS316相当) ブラスト処理 |
| ピン | SUS316L相当 |
| 六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス) |
SUS316L |
HNGS-50-50-A-A4の特長
- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
- 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製。
- HNGS-A-A4(SUS316相当)はHNGS-A-NI(SUS304相当)よりも、さらに耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿ボルト(SUS316L製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×12 | 680 |
| M5×15 | 680 |
| M6×16 | 680 |
| M8×25 | 1080 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれておりません。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNGS-30-30-A | 1800 | 800 | 800 |
| HNGS-40-40-A | 4000 | 3000 | 2100 |
| HNGS-50-50-A | 6900 | 3200 | 2600 |
| HNGS-60-60-A | 10000 | 5000 | 5000 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。






