寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | A2 | A3 | B1 | C | C1 | d | H | h1 | h2 | スタイル | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNGS-30-30-A-NI | 30 | 30 | 18 | 9 | 9 | 18 | 10.7 | 10.7 | 4.3 | 7.5 | 4 | 4.5 | 対称 | 25 | M4×12 | 3,150 | 3,465 | CAD | カート | 在庫品 |
| HNGS-40-40-A-NI | 40 | 40 | 25 | 12.5 | 12.5 | 25 | 16 | 16 | 5.3 | 9 | 5 | 5.5 | 対称 | 56 | M5×15 | 3,510 | 3,861 | CAD | カート | 在庫品 |
| HNGS-50-50-A-NI | 50 | 50 | 30 | 15 | 15 | 30 | 21 | 21 | 6.4 | 11.5 | 6 | 6.5 | 対称 | 105 | M6×16 | 4,350 | 4,785 | CAD | カート | 在庫品 |
| HNGS-60-60-A-NI | 60 | 60 | 36 | 18 | 18 | 36 | 26 | 26 | 8.3 | 15 | 8 | 8.5 | 対称 | 205 | M8×25 | 6,190 | 6,809 | CAD | カート | 在庫品 |
| HNGS-63-50-A-NI | 63 | 50 | 43 | 15 | 28 | 30 | 21 | 34 | 6.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 非対称 | 117 | M6×16 | 5,440 | 5,984 | CAD | カート | 在庫品 |
| HNGS-76-50-A-NI | 76 | 50 | 56 | 28 | 28 | 30 | 34 | 34 | 6.3 | 11.5 | 6 | 6.5 | 対称 | 140 | M6×16 | 6,330 | 6,963 | CAD | カート | 在庫品 |
| HNGS-90-60-A-NI | 90 | 60 | 63 | 18 | 45 | 36 | 26 | 56 | 8.4 | 15 | 8 | 8.5 | 非対称 | 288 | M8×25 | 8,450 | 9,295 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNGS-120-60-A-NI | 120 | 60 | 90 | 45 | 45 | 36 | 56 | 56 | 8.4 | 15 | 8 | 8.5 | 対称 | 372 | M8×25 | 10,500 | 11,550 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNGS-A-NI | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) ブラスト処理 |
| ピン | SUS316L相当 |
| 六角穴付き皿ボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オール金属製のヒンジ。
- 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
- 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製。
- オプションで取りつけ用の六角穴付き皿ボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M4×12 | 440 |
| M5×15 | 440 |
| M6×16 | 440 |
| M8×25 | 600 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれておりません。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNGS-30-30-A-NI | 1800 | 800 | 800 |
| HNGS-40-40-A-NI | 4000 | 3000 | 2100 |
| HNGS-50-50-A-NI | 6900 | 3200 | 2600 |
| HNGS-60-60-A-NI | 10000 | 5000 | 5000 |
| HNGS-63-50-A-NI | 4000 | 2000 | 1500 |
| HNGS-76-50-A-NI | 4000 | 2000 | 1200 |
| HNGS-90-60-A-NI | 4500 | 2000 | 1500 |
| HNGS-120-60-A-NI | 4500 | 2000 | 1200 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。