• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ(ステンレス製) - おねじタイプ

Metal Hinge

HNGS-C-NI

形状図

HNGS-C-NIメタルヒンジ(ステンレス製) - おねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B C H Lm M A1 A2 A3 B1 C1 h1 h2 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNGS-40-40-C-NI 40 40 16 9 11 M5 25 12.5 12.5 25 16 5 5.5 56 8,840 9,724 CAD カート 実働15日目出荷
HNGS-50-50-C-NI 50 50 21 11.5 13 M6 30 15 15 30 21 6 6.5 105 10,400 11,440 CAD カート 実働15日目出荷
HNGS-60-60-C-NI 60 60 26 15 17 M8 36 18 18 36 26 8 8.5 205 12,600 13,860 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

HNGS-C-NI
本体 SCS13(SUS304相当)
ブラスト処理
ピン SUS316L相当
ねじ部 SUS304相当

特長

  • オール金属製のヒンジ。
  • 重厚感のあるデザイン。へビーデューティーな用途に適しています。
  • 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製。

強度

HNGS-C-NIメタルヒンジ(ステンレス製) - おねじタイプ

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNGS-40-40-C-NI 2300 1000 2000
HNGS-50-50-C-NI 2800 1300 2000
HNGS-60-60-C-NI 4500 1500 3900

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります