• ヒンジ(蝶番・丁番)

ピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用

Pitch Adjustable Hinge for Aluminum Profile

HNP

形状図

HNPピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B d H L1 L2 h1 質量
(g)
ねじ付属サービス ねじサイズ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNP-57-BK 57 50 6.3 12 28.5 28.5 6.5 107 M6×16 3,660 4,026 CAD カート 在庫品
HNP-68-BK 68 50 6.3 12 28.5 40 6.5 129 M6×16 4,140 4,554 CAD カート 在庫品
HNP-80-BK 80 50 6.3 12 40 40 6.5 144 M6×16 4,600 5,060 CAD カート 在庫品

正しい使い方 ここがポイント!


材質・仕上げ

HNP
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
ピン SUS303
ポジショニングガイド 亜鉛ダイカスト
六角穴付き皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • アルミフレームに適した金属製のヒンジ。
  • 本体背面のポジショニングガイドで、アルミフレーム間の距離を設定することができます。
  • 溝幅が8mmおよび10mmのアルミフレームに対応。
  • 本体は亜鉛ダイカスト製。厚みのある形状で耐久性を高めています。
  • オプションで取りつけ用の六角穴付き皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

ねじサイズ 価格(円)*1
M6×16 220

*1: ピッチアジャスタブルヒンジ1個あたりに付属するねじ(2本)の価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


使用例

ポジショニングガイドの向きを変更することで、溝幅が8mmおよび10mmのアルミフレームに取りつけできます。

HNPピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用


設定可能なアルミフレーム間の距離

HNPピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用

単位 : mm

HNP-57-BK HNP-68-BK HNP-80-BK
P m1 m2 P m1 m2 P m1 m2
33 16.5 16.5 37.5 16.5 21 42 21 21
34 16.5 17.5 38 16.5 21.5 42.5 21 21.5
35 16.5 18.5 40 16.5 23.5 44.5 21 23.5
35.5 16.5 19 42.5 16.5 26 47 21 26
36.5 16.5 20 44 16.5 27.5 48.5 21 27.5
35 17.5 17.5 47.5 16.5 31 52 21 31
36 17.5 18.5 38.5 17.5 21 43 21.5 21.5
36.5 17.5 19 39 17.5 21.5 45 21.5 23.5
37.5 17.5 20 41 17.5 23.5 47.5 21.5 26
37 18.5 18.5 43.5 17.5 26 49 21.5 27.5
37.5 18.5 19 45 17.5 27.5 52.5 21.5 31
38.5 18.5 20 48.5 17.5 31 47 23.5 23.5
38 19 19 39.5 18.5 21 49.5 23.5 26
39 19 20 40 18.5 21.5 51 23.5 27.5
40 20 20 42 18.5 23.5 54.5 23.5 31
44.5 18.5 26 52 26 26
46 18.5 27.5 53.5 26 27.5
49.5 18.5 31 57 26 31
40 19 21 55 27.5 27.5
40.5 19 21.5 58.5 27.5 31
42.5 19 23.5 62 31 31
45 19 26
46.5 19 27.5
50 19 31
41 20 21
41.5 20 21.5
43.5 20 23.5
46 20 26
47.5 20 27.5
51 20 31

強度

HNPピッチアジャスタブルヒンジ - アルミフレーム用

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNP-57-BK 1150 1500 600
HNP-68-BK 1500 1200 750
HNP-80-BK 2500 2500 1000

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります