寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | A1 | A2 | A3 | B1 | d | h | h1 | G | タイプ | 質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNSH-30-30-B | 30 | 30 | 18 | - | - | 18 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3 | Aタイプ | 14 | M3×10 | 640 | 704 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-40-40-B | 40 | 40 | 25 | - | - | 25 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | Aタイプ | 36 | M4×8 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-50-50-B | 50 | 50 | 30 | - | - | 30 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | Aタイプ | 55 | M5×10 | 910 | 1,001 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-60-60-B | 60 | 60 | 36 | - | - | 36 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | Aタイプ | 89 | M5×10 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-30-45-B | 30 | 45 | 18 | - | - | 16.5 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3 | Bタイプ | 22 | M3×10 | 790 | 869 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-40-60-B | 40 | 60 | 25 | - | - | 22.5 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | Bタイプ | 51 | M4×8 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-50-75-B | 50 | 75 | 30 | - | - | 27.5 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | Bタイプ | 90 | M5×10 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-60-90-B | 60 | 90 | 36 | - | - | 33 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | Bタイプ | 122 | M5×10 | 1,520 | 1,672 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-45-30-B | 45 | 30 | 33 | 9 | 24 | 18 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3 | Cタイプ | 19 | M3×10 | 710 | 781 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-60-40-B | 60 | 40 | 45 | 12.5 | 32.5 | 25 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | Cタイプ | 46 | M4×8 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-75-50-B | 75 | 50 | 55 | 15 | 40 | 30 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | Cタイプ | 79 | M5×10 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-90-60-B | 90 | 60 | 66 | 18 | 48 | 36 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | Cタイプ | 108 | M5×10 | 1,400 | 1,540 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-60-30-B | 60 | 30 | 48 | 9 | 24 | 18 | 3.2 | 1.5 | 3 | 3 | Dタイプ | 24 | M3×10 | 830 | 913 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-80-40-B | 80 | 40 | 65 | 12.5 | 32.5 | 25 | 4.2 | 2 | 4 | 4 | Dタイプ | 58 | M4×8 | 1,160 | 1,276 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-100-50-B | 100 | 50 | 80 | 15 | 40 | 30 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | Dタイプ | 98 | M5×10 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSH-120-60-B | 120 | 60 | 96 | 18 | 48 | 36 | 5.2 | 2 | 6 | 6 | Dタイプ | 137 | M5×10 | 1,560 | 1,716 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNSH-B | |
|---|---|
| 本体 | スティール 亜鉛メッキ 三価クロメート処理 |
| ピン | SUS304相当 |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- オール金属製のヒンジ。
- 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
- 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
- 取りつけ穴は通し穴です。
- 軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
- オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| タイプ | ねじサイズ | ねじの本数 | 価格(円)*1 |
|---|---|---|---|
| Aタイプ | M3×10 | 4 | 440 |
| Aタイプ | M4×8 | 4 | 440 |
| Aタイプ | M5×10 | 4 | 440 |
| Bタイプ | M3×10 | 6 | 660 |
| Bタイプ | M4×8 | 6 | 660 |
| Bタイプ | M5×10 | 6 | 660 |
| Cタイプ | M3×10 | 5 | 550 |
| Cタイプ | M4×8 | 5 | 550 |
| Cタイプ | M5×10 | 5 | 550 |
| Dタイプ | M3×10 | 6 | 660 |
| Dタイプ | M4×8 | 6 | 660 |
| Dタイプ | M5×10 | 6 | 660 |
*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじの価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNSH-30-30-B | 500 | 500 | 700 |
| HNSH-30-45-B | 750 | 700 | 1300 |
| HNSH-40-40-B | 1000 | 1000 | 2000 |
| HNSH-40-60-B | 1500 | 1300 | 2400 |
| HNSH-45-30-B | 500 | 450 | 700 |
| HNSH-50-50-B | 2000 | 1000 | 2500 |
| HNSH-50-75-B | 2250 | 1300 | 2500 |
| HNSH-60-30-B | 500 | 450 | 700 |
| HNSH-60-40-B | 1000 | 1000 | 1200 |
| HNSH-60-60-B | 2500 | 1000 | 2800 |
| HNSH-60-90-B | 3000 | 1200 | 3000 |
| HNSH-75-50-B | 2000 | 1000 | 1600 |
| HNSH-80-40-B | 1000 | 1000 | 1200 |
| HNSH-90-60-B | 2500 | 1000 | 1100 |
| HNSH-100-50-B | 1600 | 700 | 1200 |
| HNSH-120-60-B | 2500 | 1000 | 1100 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。