• ヒンジ(蝶番・丁番)

シートメタルヒンジ(平蝶番) - ステンレス製 - 皿穴タイプ

Stainless steel Sheet Metal Hinges with countersunk holes

HNSHS-A

形状図

HNSHS-A

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B A1 A2 A3 B1 d1 d2 h h1 G タイプ 質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNSHS-30-30-A 30 30 18 - - 18 4 6.4 1.5 3 3 Aタイプ 14 M4×6 1,320 1,452 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-40-40-A 40 40 25 - - 25 5 8.3 2 4 4 Aタイプ 32 M5×8 1,120 1,232 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-50-50-A 50 50 30 - - 30 5 8.3 2 6 6 Aタイプ 61 M5×8 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-60-60-A 60 60 36 - - 36 5 8.3 2 6 6 Aタイプ 80 M5×8 1,710 1,881 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-30-45-A 30 45 18 - - 16.5 4 6.4 1.5 3 3 Bタイプ 21 M4×6 1,410 1,551 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-40-60-A 40 60 25 - - 22.5 5 8.3 2 4 4 Bタイプ 50 M5×8 1,710 1,881 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-50-75-A 50 75 30 - - 27.5 5 8.3 2 6 6 Bタイプ 90 M5×8 2,410 2,651 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-60-90-A 60 90 36 - - 33 5 8.3 2 6 6 Bタイプ 119 M5×8 2,990 3,289 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-45-30-A 45 30 33 9 24 18 4 6.4 1.5 3 3 Cタイプ 19 M4×6 1,350 1,485 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-60-40-A 60 40 45 12.5 32.5 25 5 8.3 2 4 4 Cタイプ 44 M5×8 1,600 1,760 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-75-50-A 75 50 55 15 40 30 5 8.3 2 6 6 Cタイプ 78 M5×8 2,150 2,365 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-90-60-A 90 60 66 18 48 36 5 8.3 2 6 6 Cタイプ 108 M5×8 2,550 2,805 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-60-30-A 60 30 48 9 24 18 4 6.4 1.5 3 3 Dタイプ 24 M4×6 1,480 1,628 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-80-40-A 80 40 65 12.5 32.5 25 5 8.3 2 4 4 Dタイプ 56 M5×8 1,850 2,035 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-100-50-A 100 50 80 15 40 30 5 8.3 2 6 6 Dタイプ 96 M5×8 2,530 2,783 CAD カート 実働15日目出荷
HNSHS-120-60-A 120 60 96 18 48 36 5 8.3 2 6 6 Dタイプ 134 M5×8 3,010 3,311 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNSHS-A
本体 SUS304相当
ピン SUS304相当
十字穴付き小頭皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

特長

  • オールステンレス製のヒンジ。
  • 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
  • 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
  • 取りつけ穴は皿穴仕様です。
  • 軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
  • オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

タイプ ねじサイズ ねじの本数 価格(円)*1
Aタイプ M4×6 4 320
Aタイプ M5×8 4 320
Bタイプ M4×6 6 480
Bタイプ M5×8 6 480
Cタイプ M4×6 5 400
Cタイプ M5×8 5 400
Dタイプ M4×6 6 480
Dタイプ M5×8 6 480

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじの価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


強度

HNSHS-A

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNSHS-30-30-A 500 500 700
HNSHS-30-45-A 750 700 1300
HNSHS-40-40-A 1000 1000 2000
HNSHS-40-60-A 1500 1300 2400
HNSHS-45-30-A 500 450 700
HNSHS-50-50-A 2000 1000 2500
HNSHS-50-75-A 2250 1300 2500
HNSHS-60-30-A 500 450 700
HNSHS-60-40-A 1000 1000 1200
HNSHS-60-60-A 2500 1000 2800
HNSHS-60-90-A 3000 1200 3000
HNSHS-75-50-A 2000 1000 1600
HNSHS-80-40-A 1000 1000 1200
HNSHS-90-60-A 2500 1000 1100
HNSHS-100-50-A 1600 700 1200
HNSHS-120-60-A 2500 1000 1100

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります