• ヒンジ(蝶番・丁番)

HNSHS-50-50-A

シートメタルヒンジ(平蝶番) - ステンレス製 - 皿穴タイプ

Stainless steel Sheet Metal Hinges with countersunk holes

HNSHS-50-50-Aの形状図

HNSHS-A

単位 : mm

品番 A B A1 A2 A3 B1 d1 d2 h h1 G タイプ 質量
(g)
ねじ付属サービス
ねじサイズ
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNSHS-50-50-A 50 50 30 - - 30 5 8.3 2 6 6 Aタイプ 61 M5×8 1,370 1,507 CAD カート 実働15日目出荷

HNSHS-50-50-Aの材質・仕上げ

HNSHS-A
本体 SUS304相当
ピン SUS304相当
十字穴付き小頭皿小ねじ
(ねじ付属サービス)
SUSXM7

HNSHS-50-50-Aの特長

  • オールステンレス製のヒンジ。
  • 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
  • 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
  • 取りつけ穴は皿穴仕様です。
  • 軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
  • オプションで取りつけ用の十字穴付き小頭皿小ねじ(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。

ねじ付属サービス価格

タイプ ねじサイズ ねじの本数 価格(円)*1
Aタイプ M4×6 4 320
Aタイプ M5×8 4 320
Bタイプ M4×6 6 480
Bタイプ M5×8 6 480
Cタイプ M4×6 5 400
Cタイプ M5×8 5 400
Dタイプ M4×6 6 480
Dタイプ M5×8 6 480

*1: メタルヒンジ1個あたりに付属するねじの価格です。

商品本体の価格は含まれていません。


強度

HNSHS-A

品番 破壊荷重(N)*1
LR0 LR90 LA
HNSHS-30-30-A 500 500 700
HNSHS-30-45-A 750 700 1300
HNSHS-40-40-A 1000 1000 2000
HNSHS-40-60-A 1500 1300 2400
HNSHS-45-30-A 500 450 700
HNSHS-50-50-A 2000 1000 2500
HNSHS-50-75-A 2250 1300 2500
HNSHS-60-30-A 500 450 700
HNSHS-60-40-A 1000 1000 1200
HNSHS-60-60-A 2500 1000 2800
HNSHS-60-90-A 3000 1200 3000
HNSHS-75-50-A 2000 1000 1600
HNSHS-80-40-A 1000 1000 1200
HNSHS-90-60-A 2500 1000 1100
HNSHS-100-50-A 1600 700 1200
HNSHS-120-60-A 2500 1000 1100

*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

HNSHS-Aにはこのような商品があります

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります