寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | B | h | h1 | G | タイプ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HNSHS-30-30-N | 30 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | Aタイプ | 15 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-40-40-N | 40 | 40 | 2 | 4 | 4 | Aタイプ | 34 | 900 | 990 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-50-50-N | 50 | 50 | 2 | 6 | 6 | Aタイプ | 62 | 1,260 | 1,386 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-60-60-N | 60 | 60 | 2 | 6 | 6 | Aタイプ | 83 | 1,580 | 1,738 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-30-45-N | 30 | 45 | 1.5 | 3 | 3 | Bタイプ | 22 | 1,020 | 1,122 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-40-60-N | 40 | 60 | 2 | 4 | 4 | Bタイプ | 52 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-50-75-N | 50 | 75 | 2 | 6 | 6 | Bタイプ | 93 | 1,920 | 2,112 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-60-90-N | 60 | 90 | 2 | 6 | 6 | Bタイプ | 122 | 2,480 | 2,728 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-45-30-N | 45 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | Cタイプ | 20 | 920 | 1,012 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-60-40-N | 60 | 40 | 2 | 4 | 4 | Cタイプ | 47 | 1,320 | 1,452 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-75-50-N | 75 | 50 | 2 | 6 | 6 | Cタイプ | 81 | 1,850 | 2,035 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-90-60-N | 90 | 60 | 2 | 6 | 6 | Cタイプ | 111 | 2,080 | 2,288 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-60-30-N | 60 | 30 | 1.5 | 3 | 3 | Dタイプ | 25 | 1,090 | 1,199 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-80-40-N | 80 | 40 | 2 | 4 | 4 | Dタイプ | 59 | 1,460 | 1,606 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-100-50-N | 100 | 50 | 2 | 6 | 6 | Dタイプ | 99 | 1,930 | 2,123 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| HNSHS-120-60-N | 120 | 60 | 2 | 6 | 6 | Dタイプ | 139 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| HNSHS-N | |
|---|---|
| 本体 | SUS304相当 |
| ピン | SUS304相当 |
特長
- オールステンレス製のヒンジ。
- 厚みを抑えたシンプルなデザイン。
- 縦横の寸法の組み合わせにより、数多くのパターンから選べます。
- 取りつけ穴はありません。溶接、もしくはお客さまにて穴加工することで取りつけが可能です。
- 軽荷重~中荷重の用途に適しています。荷重に応じて選択してください。破壊荷重は強度をご参照ください。
強度

| 品番 | 破壊荷重(N)*1 | ||
|---|---|---|---|
| LR0 | LR90 | LA | |
| HNSHS-30-30-N | 500 | 500 | 700 |
| HNSHS-30-45-N | 750 | 700 | 1300 |
| HNSHS-40-40-N | 1000 | 1000 | 2000 |
| HNSHS-40-60-N | 1500 | 1300 | 2400 |
| HNSHS-45-30-N | 500 | 450 | 700 |
| HNSHS-50-50-N | 2000 | 1000 | 2500 |
| HNSHS-50-75-N | 2250 | 1300 | 2500 |
| HNSHS-60-30-N | 500 | 450 | 700 |
| HNSHS-60-40-N | 1000 | 1000 | 1200 |
| HNSHS-60-60-N | 2500 | 1000 | 2800 |
| HNSHS-60-90-N | 3000 | 1200 | 3000 |
| HNSHS-75-50-N | 2000 | 1000 | 1600 |
| HNSHS-80-40-N | 1000 | 1000 | 1200 |
| HNSHS-90-60-N | 2500 | 1000 | 1100 |
| HNSHS-100-50-N | 1600 | 700 | 1200 |
| HNSHS-120-60-N | 2500 | 1000 | 1100 |
*1: 機能と外観に影響がない範囲で、わずかな変形が発生し始める荷重です。