• ヒンジ(蝶番・丁番)

安全スイッチヒンジ(ステンレス製)

Hinge with Safety Switch

HNSWS

形状図

HNSWS 寸法図

寸法・CAD・価格

品番 L(m) 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNSWS-76-126-A - 788 183,000 201,300 CAD カート 実働15日目出荷
HNSWS-76-126-B - 794 183,000 201,300 CAD カート 実働15日目出荷
HNSWS-76-126-C - 825 186,000 204,600 CAD カート 実働15日目出荷
HNSWS-76-126-CK-2 2 970 181,000 199,100 CAD カート 実働15日目出荷
HNSWS-76-126-CK-5 5 1207 185,000 203,500 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNSWS
本体 ステンレス鋳物(SUS316相当)
研磨仕上げ(Ra<0.8µm)
ピン SUS316L相当

特長

  • 装置や安全柵などのドアやカバーの安全スイッチ・監視に使用できるヒンジです。
  • 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。
  • ドアを開けるとスイッチの接点が動作します。NC接点によりドアの開放とともに回路を遮断し、同時にNO接点によりドアの開放を通知します。
  • NC接点は直接開路動作型のスローアクション接点を備えているため作動時に確実に開放します。
  • スイッチ動作角度の調整が可能です。
  • ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。
  • 2種類の配線タイプがあります。
    HNSWS-76-126-----コネクタタイプ
    HNSWS-76-126-CK-*----ケーブルタイプ
  • コネクタタイプは、配線の引き出し方向を3タイプから選べます。
  • コネクタタイプHNSWS-76-126-*にはコネクタつきケーブルUSCA-M12-8-*-*が使用できます。

使用上の注意

  • 次のような環境では使用しないでください。
    ・急激な温度変化により結露が発生する場所
    ・スイッチに強い振動を与える場所
    ・爆発性ガスや引火性ガスがある場所
  • 設置中および設置後の注意事項
    取りつけおよびメンテナンスは有資格者のみ行ってください。
  • 衝撃と振動
    スイッチに衝撃を与えないでください。過度の衝撃や振動は、スイッチの正常な動作を保証しない場合があります。
  • 配線時の注意事項
    「仕様」の使用負荷種別に基づいた使用電圧と電流の値以下であることを確認してください。
    接点保護用のヒューズを直列に接続して使用してください。
    いかなる場合でも、スイッチの裏蓋を開けないでください。
  • 使用制限
    安全スイッチヒンジ(ステンレス製)HNSWSは取扱説明書に従って動作限界と安全性を十分に守って使用してください。
    安全スイッチヒンジ(ステンレス製)HNSWSの使用には、以下の規格の知識と遵守が必要です。
    ・EN 954-1
    ・EN 60204-1
    ・EN 1088
    ・EN ISO 12100-1
    ・EN ISO 12100-2
    以下の想定していない用途や取りつけ方法で使用しないでください。
    原子力発電所、列車、航空機、自動車、焼却炉、医療機器、その他2人以上の安全がスイッチの正しい操作に依存するような用途で使用しないでください。

取りつけ

取りつけ例(HNSWS-76-126-*を中空の□30と□45の角フレームに取りつけた場合)

ヒンジ取りつけに使用するねじ長さは、取りつけ対象のドア・カバー厚さt寸法+8mmにしてください。それより長いまたは短い場合、ヒンジを損傷する可能性があります。
推奨締めつけトルクは10N・mです。
HNSWS-76-126-CHNSWS-76-126-CK-*はドア内部に配線することが可能です。

HNSWS安全スイッチヒンジ(ステンレス製)

*1: HNSWS-76-126-CHNSWS-76-126-CK-*を使用する場合

ヒンジの旋回角度

ヒンジの旋回角度は180°を超えないように使用してください。

配線・コネクタ

安全スイッチヒンジHNSWSを安全スイッチ(ドアインターロック装置)として使用する場合、回路は必ずNC接点に接続し、NC接点回路保護用のヒューズを直列に接続してください。
コネクタタイプの安全スイッチヒンジHNSWS-76-126-*にはコネクタつきケーブルUSCA-M12-8-*-*が使用できます。
コネクタタイプHNSWS-76-126-*のコネクタを回路から外す前に、回路電圧をオフにしてください。
コネクタタイプHNSWS-76-126-*はPELV回路でのみ使用可能です。

HNSWS安全スイッチヒンジ(ステンレス製)

*1: HNSWS-76-126-CK-*のみ

スイッチ動作角度の確認・調整

スイッチの動作角度を確認し、必要に応じて動作角度をマイナスドライバーで調整してください。

HNSWS安全スイッチヒンジ(ステンレス製)

ヒンジのスイッチ機能は、機械の運転開始前にスイッチが正しく動作していることを確認してください。
その後、ヒンジが開くたびに保護装置によって機械が停止することを確認してください。

調整前の動作角度は、NC接点は2.5°、NO接点は4°です。
NC接点とNO接点のスイッチ動作角度はともに0°方向へ最大2°まで調整可能です。
NC接点とNO接点のスイッチ動作角度を個別に調整することはできません。(例:NC接点の動作角度が1.5°に調整されると、NO接点の動作角度は3°に調整されます)
直接開路動作角度は7°で固定されています。

HNSWS安全スイッチヒンジ(ステンレス製)

密閉プラグの取りつけ

ヒンジの取りつけ後、必ず付属の密閉プラグで動作角度調整用の穴を塞いでください。
密閉プラグが正しく挿入されていないと、ほこりや液体が電気接点に侵入し、装置の機能が損なわれる可能性があります。

HNSWS安全スイッチヒンジ(ステンレス製)


強度

HNSWS安全スイッチヒンジ(ステンレス製)

許容荷重
LA(N) LR(N) LR90(N) T(N・m)
2000 2000 2000 50

表中の値は参考値であり、保証値ではありません。


仕様

HNSWS-76-126-*
コネクタタイプ
HNSWS-76-126-CK-*
ケーブルタイプ
使用負荷種別に基づいた
使用電圧と電流
AC 15: AC24V / 2A*1
DC 13: DC24V / 2A*1
AC 15: AC250V / 3A*1
DC 13: DC250V / 0.3A*1
定格電圧 最大DC36V、最大AC30V 最大DC250V、最大AC250V
ヒューズ定格 2A 500V, Typ gG 3A 500V, Typ gG
接続部 コネクタ(M12 Aコード 8極 オス) バラ線
条件付短絡電流 1000A*1
接点材質 銀合金
スイッチ原理 スローアクション接点、直接開路動作型*2
ケーブル 0.34mm2 9芯ケーブル 外装:PVC H05VV-F*3
操作速度 2°/s~90°/s*2
時間あたりの最大開閉回数 600回/h*2
機械的寿命 約100万回*2
使用温度範囲 -25℃~80℃
使用可能汚染度 3*1
IP保護等級 IP67/IP69K*4
認証 CEマーキング
安全度水準 SIL 3*5
パフォーマンスレベル PL e*5
信頼性データ B10: 1 000 000, B10 d: 5 000 000
B10 / B10 d: 20%*5

*1: EN 60947-5-1準拠
*2: IEC 60947-5-1準拠
*3: IEC 60332-1準拠
*4: EN 60529準拠
*5: EN ISO 13849-1準拠


ドアの重量

ヒンジを1個使用する場合

F max.(N)=50,000(N・mm) / D(mm)

HNSWS

ヒンジを2個使用する場合

F max.(N)=400,000(N・mm) / D(mm)

HNSWS

ヒンジを3個使用する場合

F max.(N)=500,000(N・mm) / D(mm)

HNSWS


関連商品

同形状でスイッチ機能がないHNSWS-Nがあります。
HNSWS-N

HNSWS

コネクタタイプHNSWS-76-126-*に使用できるM12-8極ピンケーブルUSCA-M12-8-*があります。
USCA

HNSWS


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります