• ヒンジ(蝶番・丁番)

メタルヒンジ(ステンレス製)

Metal Hinge

HNSWS-N

形状図

HNSWS-Nメタルヒンジ(ステンレス製)寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNSWS-N-76-126 852 139,000 152,900 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNSWS-N
本体 ステンレス鋳物(SUS316相当)
研磨仕上げ(Ra<0.8µm)
ピン SUS316L相当

特長

  • 安全スイッチヒンジHNSWSと同形状のスイッチ機能がないヒンジです。
  • 本体材質は耐蝕性にすぐれたステンレス鋳物製です。
  • ヒンジはめねじタイプで、ドアの背面から取りつけることによりいたずら防止になります。
  • 安全スイッチヒンジ(ステンレス製)HNSWSを取りつけるドアに複数ヒンジを取りつけたい場合の2個目以降のヒンジとして使用できます。
  • HNSWS-N単体で使用することも可能です。

取りつけ

取りつけ例(HNSWS-N-76-126を中空の□30と□45の角フレームに取りつけた場合)

ヒンジ取りつけに使用するねじ長さは、取りつけ対象のドア・カバー厚さt寸法+8mmにしてください。それより長いまたは短い場合、ヒンジを損傷する可能性があります。
推奨締めつけトルクは10N・mです。

HNSWS-Nメタルヒンジ(ステンレス製)

ヒンジの旋回角度

ヒンジの旋回角度は180°を超えないように使用してください。


強度

HNSWS-Nメタルヒンジ(ステンレス製)

許容荷重
LA(N) LR(N) LR90(N) T(N・m)
2000 2000 2000 50

表中の値は参考値であり、保証値ではありません。


ドアの重量

ヒンジを1個使用する場合

F max.(N)=50,000(N・mm) / D(mm)

HNSWS-N

ヒンジを2個使用する場合

F max.(N)=400,000(N・mm) / D(mm)

HNSWS-N

ヒンジを3個使用する場合

F max.(N)=500,000(N・mm) / D(mm)

HNSWS-N


関連商品

同形状でスイッチ機能があるHNSWSがあります。
HNSWS

HNSWS-N


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジ(蝶番・丁番)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります