寸法・CAD・価格
| 品番 | タイプ | 保持トルク±20%*1(N・m)
順回転/逆回転 |
質量 (g) |
ねじ付属サービス ねじサイズ(mm) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-11A-140FA-50 | Aタイプ | 1.58/0.95 | 78.5 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-260FA-50 | Aタイプ | 2.94/1.76 | 79.4 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-140FB-50 | Bタイプ | 1.58/0.95 | 78.5 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-260FB-50 | Bタイプ | 2.94/1.76 | 79.4 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-140RA-50 | Aタイプ | 0.95/1.58 | 78.5 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-260RA-50 | Aタイプ | 1.76/2.94 | 79.4 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-140RB-50 | Bタイプ | 0.95/1.58 | 78.5 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-260RB-50 | Bタイプ | 1.76/2.94 | 79.4 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-140SA-50 | Aタイプ | 1.58/1.58 | 79.4 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-260SA-50 | Aタイプ | 2.94/2.94 | 79.4 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-140SB-50 | Bタイプ | 1.58/1.58 | 79.4 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
| ST-11A-260SB-50 | Bタイプ | 2.94/2.94 | 79.4 | M5×16 | 4,140 | 4,554 | CAD | カート | 在庫品 |
*1: 2万回の開閉試験後の変動割合です。変動割合は試験値であり、保証値ではありません。
材質・仕上げ
| ST-11A | |
|---|---|
| 本体 | 亜鉛合金 静電塗装(つや消し黒) |
| 六角穴付きボルト (ねじ付属サービス) |
SUSXM7 |
特長
- ヒンジがどの角度にあっても、任意の位置で扉の保持が可能な通し穴タイプのヒンジ。
- 取りつけスペースに制限のある箇所の使用に適しています。
- 順回転と逆回転で保持トルクが異なるタイプと、同一のタイプがあります。
- 開けるときに軽く、閉じるときに重く、またはその逆にするなど、用途に応じた保持トルクを選定すれば、扉の操作性・安全性を高めることができます。
-
ST-11A-***F*-50----順回転トルク>逆回転トルク
ST-11A-***R*-50----順回転トルク<逆回転トルク
ST-11A-***S*-50----順回転トルク=逆回転トルク - 2万回の開閉試験において、保持トルクの増減率は±20%以内。安定したトルクを維持します。
- オプションで六角穴付きボルト(SUSXM7製)を4本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。
ねじ付属サービス価格
| ねじサイズ | 価格(円)*1 |
|---|---|
| M5×16 | 440 |
*1: トルクヒンジ1個あたりに付属するねじ(4本)の価格です。
商品本体の価格は含まれていません。
使用上の注意
AタイプとBタイプを一対でご使用ください。取りつけ

強度

| 荷重の方向 | 許容最大荷重(N) | 破壊荷重(N) |
|---|---|---|
| R | 600 | 3200 |
| A | 800 | 3000 |
表中の値は参考値であり、保証値ではありません。









