• ヒンジ

サポートヒンジ

Support Hinge

CB-A

形状図

CB-Aサポートヒンジ寸法図

寸法・CAD・価格

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CB-10-100-10 209 6,920 7,612 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

CB-A
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)

特長

  • カウンターバランスヒンジCB(別売)と組み合わせて使用するヒンジです。

使用上の注意

  • パネルの開閉時にヒンジに手を触れないでください。手が可動部にはさまれ、けがの恐れがあります。
  • 取りつけ・取りはずしの際は、ヒンジの可動部に手がはさまれないよう、十分に注意して作業を行ってください。
  • 取りつけの際、ねじの締めつけトルクは6.8N・mを超えないようにしてください。

取りつけ

CB-Aサポートヒンジ

適用ねじサイズ

単位 : mm

ねじ径 ねじ長さ
最小 最大
M6 パネル厚さ+9.5 パネル厚さ+12.7

使用例

CB-Aサポートヒンジ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジにはこのような商品があります