• ヒンジ

HNAMS-75-20-MT

ヒンジ用プレート - おねじタイプ

Stainless Steel Plates with Threaded Studs for Multiple-Joint Hinges

HNAMS-75-20-MTの形状図

HNAMSヒンジ用プレート - おねじタイプ寸法図

単位 : mm

品番 L1 L2 B M(並目)
ねじの呼び
ピッチ d P1 P2 s 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNAMS-75-20-MT 75 20 30 M6 1 4 61 40 4 74 3,130 3,443 CAD カート 実働15日目出荷

HNAMS-75-20-MTの材質・仕上げ

HNAMS
本体 SUS304

HNAMS-75-20-MTの特長

  • アルミ大型スライドヒンジHNMVAHNMMAHNMHA専用*1のプレート。
  • ステンレス製のおねじタイプ。
  • ハウジングやドアに貫通穴を加工するか、溶接して固定することでヒンジの取りつけが可能です。
  • ボルトやワッシャを使用しなくてもヒンジを取りつけできます。
  • ピン穴とヒンジの位置決め穴を位置決めピンで固定することで、相互の部品の回転を防ぎます。

*1: ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHSには使用できません。


使用例

HNAMSヒンジ用プレート - おねじタイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

HNAMSにはこのような商品があります

ヒンジにはこのような商品があります