• ヒンジ

HNARS-60-1-MT

ヒンジ用プレート - 貫通穴タイプ

Stainless Steel Spacer Plates for Multiple-Joint Hinges

HNARS-60-1-MTの形状図

HNARSヒンジ用プレート - 貫通穴タイプ寸法図

単位 : mm

品番 L s B d1 d2 P1 P2 P3 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNARS-60-1-MT 60 1 30 6.5 4.2 46 8 28 12 920 1,012 CAD カート 実働15日目出荷

HNARS-60-1-MTの材質・仕上げ

HNARS
本体 SUS304

HNARS-60-1-MTの特長

  • アルミ大型スライドヒンジHNMVAHNMMAHNMHA専用*1のプレート。
  • ステンレス製。
  • ヒンジと取りつけ面の間のすきま調整に使用します。
  • ピン穴が開いているので、ヒンジおよびヒンジ用プレートを容易に位置決めできます。ピン穴とヒンジの位置決め穴を位置決めピンで固定することで、相互の部品の回転を防ぎます。

*1: ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHSには使用できません。


使用例

HNARSヒンジ用プレート - 貫通穴タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

HNARSにはこのような商品があります

ヒンジにはこのような商品があります