• ヒンジ

ヒンジ用プレート - めねじタイプ

Stainless Steel Plates with Tapped Holes for Hinges

HNBFS

形状図

HNBFSヒンジ用プレート - めねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L2 B M(並目)
ねじの呼び
ピッチ L1*1 P1*1 P2 s 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNBFS-30-MT 30 9 M4 0.7 30 18 18 3 5 570 627 CAD カート 実働15日目出荷
HNBFS-40-MT 40 12 M5 0.8 40 25 25 3 10 700 770 CAD カート 実働15日目出荷
HNBFS-50-MT 50 15 M6 1 50 30 30 4 20 830 913 CAD カート 実働15日目出荷
HNBFS-60-MT 60 18 M8 1.25 60 36 36 4 29.3 970 1,067 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 取りつけるヒンジの寸法と、L1およびP1が一致する品番を選定してください。

材質・仕上げ

HNBFS
本体 SUS304

特長

  • ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHSやメタルヒンジと組み合わせて使用するプレート。
  • ステンレス製のめねじタイプ。
  • ハウジングやドアに貫通穴を加工することで、ヒンジの取りつけが可能です。
  • ナットやワッシャを使用しなくてもヒンジを取りつけできます。

使用例

HNBFSヒンジ用プレート - めねじタイプ


適用ヒンジ

品番 適用ヒンジ
HNBFS-30 HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4
HNBFS-40 HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS
HNBFS-50 HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS
HNBFS-60 HNG-C/HNGS-C-NI/HNG-A/HNGA-A/HNGS-A-NI/HNGS-A-A4/HNJ-A/HNJS-A/HNNVS/HNNMS/HNNHS

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジにはこのような商品があります