• ヒンジ

ヒンジ用プレート - おねじタイプ

Stainless Steel Plates with Threaded Studs for Hinges

HNBMS

形状図

HNBMSヒンジ用プレート - おねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L1 L2 B M(並目)
ねじの呼び
ピッチ P s 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNBMS-40-15-MT 40 15 15 M5 0.8 25 3 17 1,830 2,013 CAD カート 実働15日目出荷
HNBMS-40-25-MT 40 25 15 M5 0.8 25 3 19 1,760 1,936 CAD カート 実働15日目出荷
HNBMS-50-20-MT 50 20 20 M6 1 30 3 30 2,200 2,420 CAD カート 実働15日目出荷
HNBMS-50-30-MT 50 30 20 M6 1 30 3 33 2,090 2,299 CAD カート 実働15日目出荷
HNBMS-60-20-MT 60 20 25 M8 1.25 36 4 46 2,850 3,135 CAD カート 実働15日目出荷
HNBMS-60-30-MT 60 30 25 M8 1.25 36 4 52 2,080 2,288 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNBMS
本体 SUS304

特長

  • ステンレス大型スライドヒンジHNNVSHNNMSHNNHS専用のプレート。
  • ステンレス製のおねじタイプ。
  • ハウジングやドアに貫通穴を加工するか、溶接して固定することでヒンジの取りつけが可能です。
  • ボルトやワッシャを使用しなくてもヒンジを取りつけできます。

使用例

HNBMSヒンジ用プレート - おねじタイプ


適用ヒンジ

品番 適用ヒンジ
HNBMS-40 HNNVS/HNNMS/HNNHS
HNBMS-50 HNNVS/HNNMS/HNNHS
HNBMS-60 HNNVS/HNNMS/HNNHS

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジにはこのような商品があります