• ヒンジ

HNER-101

ヒンジ用プレート - 貫通穴タイプ

Mounting Plate for Hinges

HNER-101の形状図

HNERヒンジ用プレート - 貫通穴タイプ寸法図

*1: HNSW-**-101-CHNSW-**-101-CK-*を使用する場合の取り出し穴です。
*2: ヒンジ角度が0°のとき、取りつけねじがプレートに干渉しないための逃がし穴です。
ヒンジをHNERに固定するための皿ねじが4本付属しています。

品番 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNER-101 213 6,960 7,656 CAD カート 実働15日目出荷

HNER-101の材質・仕上げ

HNER
本体 亜鉛ダイカスト
粉体塗装(シルバーメタリック)

HNER-101の特長

  • 安全スイッチヒンジHNSWとメタルヒンジHNSW-Nをドアの側面から取りつけたい場合に使用する亜鉛ダイカスト製のプレートです。
  • 取りつけが容易です。
  • ドアを閉めたときにHNERの取りつけねじがドアとドア枠の間に隠れるため、いたずら防止になります。
  • 本体の長穴より、アルミフレームなどへ取りつけが可能です。
  • ヒンジをHNERに固定するための皿ねじが4本付属しています。
  • 取りつけ用のねじ(M6)は付属していません。別途ご用意ください。

取りつけ例

HNERヒンジ用プレート - 貫通穴タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジにはこのような商品があります