• ヒンジ

ヒンジ用ゴムバンパ

Rubber Bumper Stops for Hinges

HNRB

形状図

HNRB

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B b d h H B1 A A1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
HNRB-40-150-BK 40 12 5.3 3.5 7.8 25 40 25 10 1,630 1,793 CAD カート 実働15日目出荷
HNRB-50-150-BK 50 15 6.3 4 9.2 30 50 30 12 1,800 1,980 CAD カート 実働15日目出荷
HNRB-60-150-BK 60 18 8.3 5 10.9 36 60 36 21 2,400 2,640 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

HNRB
本体 スティール
亜鉛メッキ
静電塗装(黒)
エラストマ部 NBR
硬度ショアA85±5

特長

  • ヒンジ専用のゴムバンパです。
  • ヒンジが閉じる際の衝突を軽減し回転角度を制限します。
  • メタルヒンジHNG-AHNG-A-CRHNGA-AHNGS-A-NIHNGS-A-A4HNHGS-AHNHGS-LやメタルリフトオフヒンジHNJ-AHNJS-Aと組み合わせてご使用ください。HNG-AHNG-A-CRHNGA-AHNGS-A-NIHNGS-A-A4HNHGS-AHNHGS-LHNJ-AHNJS-A

使用例

HNRBヒンジ用ゴムバンパ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ヒンジにはこのような商品があります