• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ用専用キー

Indexing Plunger with Rest Position

PCX-K

PCX-Kの形状図

PCX-Kインデックスプランジャ用専用キー寸法図

品番 質量
(g)
適用インデックスプランジャ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PCX-K 6 PCX-6-B・BK
PCX-8-B・BK
800 880 CAD カート 在庫品

PCX-Kの特長

  • PCX-B PCX-BKの専用キーです。

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります