• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ

Bushings for use with Indexing Plunger - Taper bore type

PIC-A

形状図

PIC-Aインデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L d D 適用インデックスプランジャ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PPCX PPCY
PIC-6-8-A 8 6 10 PPCX-6-** PPCY-6-** 4 1,960 2,156 CAD カート 在庫品
PIC-8-10-A 10 8 12 PPCX-8-** PPCY-8-** 7 2,080 2,288 CAD カート 在庫品
PIC-10-12-A 12 10 15 PPCX-10-** PPCY-10-** 12 2,290 2,519 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PIC-A
本体 SUM22L相当
(硬度60-64HRC)

特長

  • テーパピンタイプのインデックスプランジャPPCXPPCXPPCYPPCY)用ブシュ。
  • 取りつけ穴の推奨寸法公差はH7です。

使用例

テーパピンタイプのインデックスプランジャPPCXPPCXPPCYPPCY)と位置決めピン用ブシュPJAPJA)を組み合わせて。

PIC-Aインデックスプランジャ用ブシュ - テーパ穴タイプ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります