• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ用ブシュ

Locator for Indexing Plunger

PIPB-V

形状図

PIPB-Vインデックスプランジャ用ブシュ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d D1 F G H R e t E K1 K2 適用インデックスプランジャ 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PIPB-6-38-V 6.2 16 38 28 16.5 5.4 8.5 6 27 5.5 17 PBVX-6-38・PBVY-6-38-* 51 880 968 CAD カート 在庫品
PIPB-8-38-V 8.2 16 38 28 16.5 5.4 8.5 6 27 5.5 17 PBVX-8-38・PBVY-8-38-* 47 880 968 CAD カート 在庫品
PIPB-8-46-V 8.2 20 46 38 21 6.4 11 6 33 6.5 25 PBVX-8-46・PBVY-8-46-* 94 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
PIPB-10-38-V 10.2 16 38 28 16.5 5.4 8.5 6 27 5.5 17 PBVX-10-38・PBVY-10-38-* 42 880 968 CAD カート 在庫品
PIPB-10-46-V 10.2 20 46 38 21 6.4 11 6 33 6.5 25 PBVX-10-46・PBVY-10-46-* 87 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
PIPB-12-46-V 12.2 20 46 38 21 6.4 11 6 33 6.5 25 PBVX-12-46・PBVY-12-46-* 79 1,180 1,298 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

PIPB-V
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)

特長

  • インデックスプランジャPBVXPBVXPBVYPBVY)と組み合わせて使用するピン穴ブシュ。
  • 取りつけ穴は長穴のため、位置調整が容易です。
  • 取りつけには市販の六角穴付きボルトなどを使用してください。

使用例

扉のラッチ機構として。

PIPB-Vインデックスプランジャ用ブシュ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります