寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | d | D1 | F | G | H | R | e | t | E | K1 | K2 | 適用インデックスプランジャ | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIPBS-4-X | 4.1 | 6 | 22 | 16.5 | 10 | 3.3 | 7 | 4 | 14 | 4 | 8.5 | PBXS-4-*・PBYS-4-A | 10 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PIPBS-5-X | 5.1 | 8 | 28 | 22 | 13.5 | 4.3 | 9.5 | 4.5 | 18 | 5 | 12 | PBXS-5-*・PBYS-5-A | 20 | 2,200 | 2,420 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PIPBS-6-X | 6.2 | 10 | 32 | 27.5 | 15.5 | 5.4 | 10.5 | 5 | 21 | 5.5 | 16.5 | PBXS-6-*・PBYS-6-A | 34 | 2,840 | 3,124 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PIPBS-8-X | 8.2 | 12 | 34 | 33 | 18.5 | 5.4 | 12.5 | 6 | 23 | 5.5 | 22 | PBXS-8-*・PBYS-8-A | 50 | 3,480 | 3,828 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| PIPBS-10-X | 10.2 | 14.5 | 39 | 35 | 21.75 | 6.8 | 14.5 | 6 | 27 | 6 | 23 | PBXS-10-*・PBYS-10-A | 68 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| PIPBS-X | |
|---|---|
| 本体 | SCS13(SUS304相当) |
特長
使用例
扉のラッチ機構として。