寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | D | L | L1 | sw | d | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIXBS-M12-1.5-4 | M12 | 1.5 | 12 | 10 | 13 | 13 | 4.2 | 9 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIXBS-M12-1.5-5 | M12 | 1.5 | 12 | 10 | 13 | 13 | 5.2 | 8 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIXBS-M12-1.5-6 | M12 | 1.5 | 12 | 10 | 13 | 13 | 6.2 | 8 | 1,650 | 1,815 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIXBS-M16-1.5-8 | M16 | 1.5 | 16 | 12 | 15 | 17 | 8.2 | 16 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIXBS-M16-1.5-10 | M16 | 1.5 | 16 | 12 | 15 | 17 | 10.2 | 13 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
| PIXBS-M16-1.5-12 | M16 | 1.5 | 16 | 12 | 15 | 17 | 12.2 | 8 | 2,310 | 2,541 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PIXBS | |
|---|---|
| 本体 | SUS431 焼き入れ |
使用例