• インデックスプランジャ

インデックスプランジャ用取りつけ治具

Mounting Blocks for use with Indexing Plunger

PIXH-F

形状図

PIXH-Fインデックスプランジャ用取りつけ治具寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ M2(並目)
ねじの呼び
ピッチ F H E h1 t Lf min. 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PIXH-35-M8-F M8 1.25 並目 M4 0.7 M5 0.8 35 26 25 14 12 10 48 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
PIXH-35-M8-1-F M8 1 細目 M4 0.7 M5 0.8 35 26 25 14 12 10 48 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
PIXH-35-M10-F M10 1.5 並目 M4 0.7 M5 0.8 35 26 25 14 12 10 46 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
PIXH-35-M10-1-F M10 1 細目 M4 0.7 M5 0.8 35 26 25 14 12 10 46 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
PIXH-35-M12-F M12 1.75 並目 M4 0.7 M5 0.8 35 26 25 14 12 12 44 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
PIXH-35-M12-1.5-F M12 1.5 細目 M4 0.7 M5 0.8 35 26 25 14 12 12 44 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
PIXH-47-M16-F M16 2 並目 M5 0.8 M6 1 47 34 35 18 14 12 90 2,150 2,365 CAD カート 実働15日目出荷
PIXH-47-M16-1.5-F M16 1.5 細目 M5 0.8 M6 1 47 34 35 18 14 12 90 2,150 2,365 CAD カート 実働15日目出荷
PIXH-47-M20-1.5-F M20 1.5 細目 M5 0.8 M6 1 47 34 35 18 14 12 70 2,150 2,365 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

PIXH-F
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)

特長

  • インデックスプランジャ用取りつけ治具。
  • 取りつけ面と平行方向にインデックスプランジャを固定できます。
  • 亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
  • 止めねじ(黄銅パッドつきグラブスクリューSGP-BR)が付属しています。

使用例

PIXH-Fインデックスプランジャ用取りつけ治具


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インデックスプランジャにはこのような商品があります