• インデックスプランジャ

PIXH-47-M20-1.5-Z

インデックスプランジャ用取りつけ治具

Mounting Blocks for use with Indexing Plunger

PIXH-47-M20-1.5-Zの形状図

PIXH-Zインデックスプランジャ用取りつけ治具寸法図

単位 : mm

品番 M
ねじの呼び
ピッチ 並目/細目 M1(並目)
ねじの呼び
ピッチ F H R Lr E h1 t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
PIXH-47-M20-1.5-Z M20 1.5 細目 M5 0.8 47 34 5.3 10 35 18 14 68 1,650 1,815 CAD カート 在庫品

PIXH-47-M20-1.5-Zの材質・仕上げ

PIXH-Z
本体 亜鉛ダイカスト
静電塗装(黒)

PIXH-47-M20-1.5-Zの特長

  • インデックスプランジャ用取りつけ治具。
  • 亜鉛ダイカスト製。機械加工を減らしてコストパフォーマンスを高めています。
  • 取りつけ面と平行方向にインデックスプランジャを固定できます。
  • ねじ穴は並目と細目の2種類から選択できます。
  • 全商品に止めねじ(黄銅パッドつきグラブスクリューSGP-BR)が付属しています。

使用例

PIXH-Zインデックスプランジャ用取りつけ治具


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

PIXH-Zにはこのような商品があります

インデックスプランジャにはこのような商品があります