寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | sw | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXN-M8-1-3.5 | M8 | 1 | 13 | 3.5 | 3 | 110 | 121 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXN-M10-1-3.5 | M10 | 1 | 15 | 3.5 | 3 | 180 | 198 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXN-M12-1.5-4 | M12 | 1.5 | 17 | 4 | 4 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXN-M16-1.5-4.5 | M16 | 1.5 | 22 | 4.5 | 8 | 280 | 308 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXN-M20-1.5-4.5 | M20 | 1.5 | 27 | 4.5 | 12 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXN | |
|---|---|
| 本体 | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- 通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。
- インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。
使用例