寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | M1(並目) ねじの呼び |
ピッチ | F | H | C | R | E | h1 | h2 | t | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXV-Z-M12 | M12 | 1.5 | M5 | 0.8 | 32 | 22 | 7.6 | 4.5 | 21 | 9 | 13 | 12 | 37 | 4,790 | 5,269 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-Z-M16 | M16 | 1.5 | M8 | 1.25 | 46 | 33 | 10 | 5.5 | 32 | 13 | 20 | 15 | 107 | 5,110 | 5,621 | CAD | カート | 在庫品 |
| PXV-Z-M20 | M20 | 1.5 | M8 | 1.25 | 46 | 33 | 10 | 5.5 | 32 | 13 | 20 | 15 | 94 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| PXV-Z | |
|---|---|
| 本体 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
特長
- インデックスプランジャPXVシリーズ(PXV-A)と組み合わせてご使用ください。
- 全商品に止めねじ(黄銅パッドつきグラブスクリュー)が付属しています。
-
商品記号により、取りつけタイプを選択できます。
PXV-WPXVS-W----正面から取りつけ
PXV-ZPXVS-Z----上面から取りつけ
使用例