単位 : mm
| 品番 | D | M | d | L | X min./max. | 質量 (g) |
適用インジケータ | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECPI-22-R6-A | 22 | M4 | 6 | 15.5 | 4.5/9.6 | 10 | RDM | 3,740 | 4,114 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
●六角穴付き止めねじが付属しています。
ECPI-22-R6-Aの材質・仕上げ
| ECPI | |
|---|---|
| ノブ | アルミニウム合金 アルマイト処理(つや消し黒) |
| ハブカバー | ナイロン6(ライトグレー) |
ECPI-22-R6-Aの特長
- デジタルポジションインジケータと組み合わせて使用するノブ。
- ノブ外周のローレットにより、ノブの操作性を高めています。
- ノブ外径はインジケータ本体の幅より小さく、機械・装置の省スペース化に有効です。インジケータを隣接させて使用する用途にも適しています。
- 回転軸の端面がノブに隠れ、スタイリッシュな外観になります。
- 回転軸を固定するための六角穴付き止めねじが付属しています。
- インジケータハブ端面から回転軸端面までの距離(X)が寸法表の値の範囲内になるように設計してください。

選定方法
インジケータのハブ内径よりも小さい回転軸を使用する場合、ECPI-Aを選択します。ノブとカラーが一体になった構造のため、カラーRDC(RDC)は不要です。インジケータのハブ内径と同じサイズの回転軸を使用する場合、ECPI-Bを選択します。
| 適用デジタルポジションインジケータ | 回転軸の外径(mm) | インジケータ用アルミコントロールノブ |
|---|---|---|
| RDM RDM | φ6 | ECPI-22-R6-A |
| φ8 | ECPI-22-R8-A | |
| φ10 | ECPI-22-R10-B | |
|
RDS
RDS
RDSS RDSS REDSS REDSS |
φ6 | ECPI-27-R6-A |
| φ8 | ECPI-27-R8-A | |
| φ10 | ECPI-27-R10-A | |
| φ12 | ECPI-27-R12-A | |
| φ14 | ECPI-27-R14-B | |
|
RDP
RDT
RDP
RDT
RDPS RDTS RDPS RDTS REDTS REDTS |
φ10 | ECPI-42-R10-A |
| φ12 | ECPI-42-R12-A | |
| φ14 | ECPI-42-R14-A | |
| φ15 | ECPI-42-R15-A | |
| φ16 | ECPI-42-R16-A | |
| φ20 | ECPI-42-R20-B |
取りつけ








