• インジケータ

カラー

Collar for use with Indicator

RDC

形状図

RDCカラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L D C Lc d 質量
(g)
適用 インジケータ 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RDC-14-6 20 14 4.25 3.5 6 20 RDS 700 770 CAD カート 在庫品
RDC-14-8 20 14 4.25 3.5 8 16 RDS 700 770 CAD カート 在庫品
RDC-14-10 20 14 4.25 3.5 10 11 RDS 700 770 CAD カート 在庫品
RDC-14-12 20 14 4.25 3.5 12 6.5 RDS 700 770 CAD カート 在庫品
RDC-20-12 25 20 5.5 4.5 12 40 RDP ・RDT 700 770 CAD カート 在庫品
RDC-20-14 25 20 5.5 4.5 14 34 RDP ・RDT 700 770 CAD カート 在庫品
RDC-20-15 25 20 5.5 4.5 15 28 RDP ・RDT 700 770 CAD カート 在庫品
RDC-20-16 25 20 5.5 4.5 16 22 RDP ・RDT 700 770 CAD カート 在庫品

材質・仕上げ

RDC
本体 SUM22
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • デジタルポジションインジケータ用カラー。
  • デジタルポジションインジケータの軸穴径を、回転軸に合わせ変更できます。
  • 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。

使用上の注意

RDCを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インジケータにはこのような商品があります