単位 : mm
| 品番 | d | W | L | A | M | L1 | L2 | L3 | P | G | H | R | 適用 インジケータ | 質量(g) | レバー部の色 | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIP-C | 20 | 50 | 68 | 20 | M5 | 24 | 30 | 40 | 28 | 33 | 35.5 | 45 | RDP・RDT | 153 | BK | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 在庫品 |
| RIP-C-OR | 20 | 50 | 68 | 20 | M5 | 24 | 30 | 40 | 28 | 33 | 35.5 | 45 | RDP・RDT | 153 | OR | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 在庫品 |
| RIP-C-SG | 20 | 50 | 68 | 20 | M5 | 24 | 30 | 40 | 28 | 33 | 35.5 | 45 | RDP・RDT | 153 | SG | 7,770 | 8,547 | CAD | カート | 在庫品 |
RIP-Cの材質・仕上げ
| RIP-C | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| レバー部 | ナイロン6(各色) |
| レバー部セレーションリング | 亜鉛ダイカスト |
| レバーねじ部 | SUM22L 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| 止めねじ | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線またはSWPB |
RIP-Cの特長
- デジタルポジションインジケータRDPRDT(RDPRDT)取りつけ用ベース。
- 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。
- レバーはプラクランプレバーLEF(LEF)を採用。
- 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。
- 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
- レバー部のカラーバリエーションは3色。オレンジ、シルバーグレーをご希望の場合は、品番の末尾記号により、選択できます。
| 末尾記号 | レバー部の色 |
|---|---|
| なし | つや消し黒 |
| SG | つや消しシルバー |
| OR | つや消しオレンジ |
使用上の注意
回転軸が挿入されていない状態でレバーを締めつけないでください。軸穴が変形し、回転軸が挿入できなくなる恐れがあります。RDCを取りつけたデジタルポジションインジケータは、インジケータベースと組み合わせて使用することはできません。選定の際は注意してください。
取りつけ

仕様変更のご案内
インジケータベースにつきまして、仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_RIS_RIP/
をご確認ください。