• インジケータ

軸穴カラー

Shaft Collar for RNCL

RNCL-R

形状図

RNCL-R軸穴カラー寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 d 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
RNCL-R18 18 136 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
RNCL-R20 20 125 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
RNCL-R22 22 112 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
RNCL-R24 24 98 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
RNCL-R25 25 90 3,340 3,674 CAD カート 在庫品
RNCL-R26 26 83 3,340 3,674 CAD カート 在庫品

キーなし・六角穴付き止めねじつきです。
キーはデジカラー本体に付属のカラーのキーを使用してください。

材質・仕上げ

RNCL-R
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • デジカラー用軸穴カラー。
  • デジカラーの軸穴径を、回転軸に合わせ変更できます。
  • 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
  • キーは付属していません。デジカラー本体に付属のカラーのキーを使用してください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

インジケータにはこのような商品があります