• ノブ

ECK-42-R10-IP12

コントロールノブ用インデックスプレート

Indexing Plates for Control Knob

単位 : mm

品番 D C P B 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
ECK-42-R10-IP12 60 10.5 30 50 63 2,110 2,321 CAD カート 在庫品

ECK-42-R10-IP12の形状図

ECK-IPコントロールノブ用インデックスプレート寸法図

ECK-42-R10-IP12の材質・仕上げ

ECK-IP
本体 SUS303

ECK-42-R10-IP12の特長

  • アルミコントロールノブECK(ECK)・プレスフィットプランジャPPR(PPR)と組み合わせてご使用ください。
  • プレート上に配置されたプレスフィットプランジャ用の受け穴により、30°の角度で12分割の割り出しができます。
  • 分割数の変更や目盛り・シンボルマークの刻印などをご希望の場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。

使用例

ECK-IPコントロールノブ用インデックスプレート


適用アルミコントロールノブ・適用プレスフィットプランジャ

インデックスプレート品番 適用アルミコントロールノブ品番 適用プレスフィットプランジャ品番
ECK ECK PPR PPR
ECK-34-R6-IP12 ECK-34-R6 PPR-6
ECK-34-R8-IP12 ECK-34-R8 PPR-6
ECK-42-R8-IP12 ECK-42-R8 PPR-6
ECK-42-R10-IP12 ECK-42-R10 PPR-6

アルミコントロールノブECK・プレスフィットプランジャPPRの詳細は各商品ページを参照してください。


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ECK-IPにはこのような商品があります

ノブにはこのような商品があります