• ラッチ(キャッチ・掛け金)

19-91-10

スウェルラッチ

Swell Latch

正しい使い方 ここがポイント!


19-91-10の形状図

19スウェルラッチ 寸法図

単位 : mm

品番 max.p A B C D E F I(二面幅) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
19-91-10 4.8 39 17 5 11.5 19 22.5 8 1,230 1,353 CAD カート 在庫品

19-91-10の材質・仕上げ

19
ハンドル・ナット ナイロン66(黒)
シャフト 黄銅(黒)*1
ゴムブシュ SBR(黒)
ピン SUS302*2

*1: 19-81-10のシャフトの材質は亜鉛ダイカスト(黒クロメート処理)になります。
*2: 19-10-101-10のピンの材質はSUS303になります。


19-91-10の特長

  • ハンドルを倒すと、ゴムブシュが軸方向に圧縮され、円周方向に膨張してドアをラッチします。
  • ドアとフレームにミスアライメントがあっても、ゴムブシュの変形でラッチングできます。
  • ガラス・プラスティックなどのドア・フレームにも適用できます。

取りつけ

19スウェルラッチ


耐荷重

単位 : mm

品番 t G H K ドアとフレームの
許容ミスアライメント
max.
荷重(N)*1
19-81-10 ~3.2 3.3 4.1 9.5 0.4 180
19-91-10 ~3.2 4.5 5.8 13.5 0.6 440
3.2~4.8 4.5 5.8 14 0.8 330
19-10-101-10 1.2~3.2 6.5 8 19 0.9 330
3.2~4.8 6.5 8 19.5 1.1 660
4.8~6.4 6.5 8 20 1.3 550
6.4~ 6.5 8 20.5 1.5 220

*1: 分単位での短時間における耐荷重です。この荷重での長時間にわたる使用は避けてください。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

19にはこのような商品があります

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります