• ラッチ(キャッチ・掛け金)

80-202

スナップインラッチ

Snap-In Latch

正しい使い方 ここがポイント!


80-202の形状図

80スナップインラッチ寸法図

単位 : mm

品番 t 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max.
80-202 1 3.2 6 590 649 CAD カート 在庫品

80-202の材質・仕上げ

80-201 80-202
本体 ポリアセタール(白) ポリアセタール(黒)

80-202の特長

  • マット調の外観。黒・白の2色を標準化。
  • スライディングドア(引き戸)・スウィングドア(開き戸)のいずれにも使用できます。
  • 操作は簡単。ボタンを押せばラッチがはずれ、ドアを開けることができます。閉めるときはドアをスライドさせるかまたは押すだけです。
  • 製品は一体構造です。
  • 取りつけは簡単・ローコスト。角穴をあけ、本体をはめ込めばスナップがドアにかかり、固定されます。
  • 適用ドア厚さ:1mm~3.2mm
  • 使用可能温度:-40℃~100℃

取りつけ

80スナップインラッチ

80スナップインラッチ


使用例

80スナップインラッチ


強度

80スナップインラッチ

許容締付荷重(N) 90
破壊荷重(N) 150

表中の数値は参考値です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります