• ラッチ(キャッチ・掛け金)

ボールキャッチ

Ball Catch

BAC

形状図

BACボールキャッチ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L 保持力
(N)
A B H K P S l a b p s d n 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
BAC-38-1-BK 38 25 7.5 8 15 4.3 30 4 21 7.5 7 12 2.5 M3用 4.5 12 1,530 1,683 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-38-1-SG 38 25 7.5 8 15 4.3 30 4 21 7.5 7 12 2.5 M3用 4.5 12 1,530 1,683 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-38-2-BK 38 35 7.5 8 15 4.3 30 4 21 7.5 7 12 2.5 M3用 4.5 12 1,530 1,683 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-38-2-SG 38 35 7.5 8 15 4.3 30 4 21 7.5 7 12 2.5 M3用 4.5 12 1,530 1,683 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-50-1-BK 50 40 9.5 12 20 6.5 40 5 30 10.5 10 17 3.5 M4用 6 31 1,820 2,002 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-50-1-SG 50 40 9.5 12 20 6.5 40 5 30 10.5 10 17 3.5 M4用 6 31 1,820 2,002 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-50-2-BK 50 70 9.5 12 20 6.5 40 5 30 10.5 10 17 3.5 M4用 6 31 1,820 2,002 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-50-2-SG 50 70 9.5 12 20 6.5 40 5 30 10.5 10 17 3.5 M4用 6 31 1,820 2,002 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-68-1-BK 68 75 11 14.5 23 9.5 55 5 32.5 12 11 20 3.5 M4用 8 55 2,040 2,244 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-68-1-SG 68 75 11 14.5 23 9.5 55 5 32.5 12 11 20 3.5 M4用 8 55 2,040 2,244 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-68-2-BK 68 100 11 14.5 23 9.5 55 5 32.5 12 11 20 3.5 M4用 8 55 2,040 2,244 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-68-2-SG 68 100 11 14.5 23 9.5 55 5 32.5 12 11 20 3.5 M4用 8 55 2,040 2,244 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-80-1-BK 80 125 13 16.5 27 11 65 6 40 14 13 25 4 M5用 10 86 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-80-1-SG 80 125 13 16.5 27 11 65 6 40 14 13 25 4 M5用 10 86 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-80-2-BK 80 150 13 16.5 27 11 65 6 40 14 13 25 4 M5用 10 86 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷
BAC-80-2-SG 80 150 13 16.5 27 11 65 6 40 14 13 25 4 M5用 10 86 2,450 2,695 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

BAC
本体 亜鉛ダイカスト
粉体塗装(各色)
ボール SUS420C
スプリング SUS301
ボールガイド POM(ポリアセタール)

特長

  • 頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。
  • 各サイズごとに2種類の保持力があります。
  • 表面処理のバリエーションは2種類。品番の末尾記号により選択できます。
末尾記号 表面処理
BK 粉体塗装(つや消し黒)
SG 紛体塗装(つや消しシルバー)

取りつけ

側面または前面からキーパーをボールハウジングに結合できます。取りつけ方向は任意です。

BACボールキャッチ


使用例

幅n寸法は寸法表に記載の値を超えないようにしてください。

BACボールキャッチ


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります