• ラッチ(キャッチ・掛け金)

ボールキャッチ - ステンレス製

Ball Catch

BACS

形状図

BACSボールキャッチ - ステンレス製寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 L 保持力
(N)
A B H K P S l a b p s d n 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
BACS-38-1 38 25 7.5 8 15 4.3 30 4 21 7.5 7 12 2.5 M3用 4.5 12 4,480 4,928 CAD カート 実働15日目出荷
BACS-38-2 38 35 7.5 8 15 4.3 30 4 21 7.5 7 12 2.5 M3用 4.5 12 4,480 4,928 CAD カート 実働15日目出荷
BACS-50-1 50 40 9.5 12 20 6.5 40 5 30 10.5 10 17 3.5 M4用 6 31 7,290 8,019 CAD カート 実働15日目出荷
BACS-50-2 50 70 9.5 12 20 6.5 40 5 30 10.5 10 17 3.5 M4用 6 31 7,290 8,019 CAD カート 実働15日目出荷
BACS-68-1 68 75 11 14.5 23 9.5 55 5 32.5 12 11 20 3.5 M4用 8 55 9,500 10,450 CAD カート 実働15日目出荷
BACS-68-2 68 100 11 14.5 23 9.5 55 5 32.5 12 11 20 3.5 M4用 8 55 9,500 10,450 CAD カート 実働15日目出荷
BACS-80-1 80 125 13 16.5 27 11 65 6 40 14 13 25 4 M5用 10 86 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷
BACS-80-2 80 150 13 16.5 27 11 65 6 40 14 13 25 4 M5用 10 86 12,100 13,310 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

BACS
本体 SUS630
ショットブラスト
ボール SUS420C
スプリング SUS301
ボールガイド POM(ポリアセタール)

特長

  • 頻繁に開閉されるカバーやドアを閉じた状態に保持する用途に適しています。
  • 各サイズごとに2種類の保持力があります。
  • 本体はステンレス製のため、耐蝕性および耐摩耗性にすぐれています。

取りつけ

側面または前面からキーパーをボールハウジングに結合できます。取りつけ方向は任意です。

BACSボールキャッチ - ステンレス製


使用例

幅n寸法は寸法表に記載の値を超えないようにしてください。

BACSボールキャッチ - ステンレス製


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります