• ラッチ(キャッチ・掛け金)

C2-33-25

アジャスタブルレバーラッチ

Adjustable Lever Latch

正しい使い方 ここがポイント!


C2-33-25の形状図

C2アジャスタブルレバーラッチ寸法図

単位 : mm

品番 t T1 B キーロック 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
min. max. min. max.
C2-33-25 1 5 23 46 57 あり 185 7,530 8,283 CAD カート 在庫品

C2-33-25の材質・仕上げ

C2
ハウジング・レバー・ボタン・
ロックプラグ
亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
スプリング ステンレス鋼線
ピン SUS420
調整ねじ SUSXM7
ナット SUS304
ブラケット S10C
三価クロメート処理

C2-33-25の特長

  • ボタンを押すと内蔵されたスプリングによりレバーがはね上がり、ロックがはずれます。
  • 突起型・平面型の2種類のボタン形状があり、突起型はキーロック付き(キー2個)・キーロックなしも選択できます。
    C2-3*-15----突起型ボタン・キーロックなし
    C2-3*-25----突起型ボタン・キーロックつき
    C2-3*-35----平面型ボタン・キーロックなし
  • 調整ねじをまわすことで、T1寸法の微調整が可能です。
  • フレアスタイルのブラケットにより、薄いドアやプラスティック製のドアでも安定した取りつけが可能です。

取りつけ

C2アジャスタブルレバーラッチ


強度

許容締付荷重(N) 200

ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ラッチ(キャッチ・掛け金)を他の条件で探す

ロック方法を選ぶ

C2にはこのような商品があります

ラッチ(キャッチ・掛け金)にはこのような商品があります