単位 : mm
| 品番 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-6-0124-UU1 | 64 | 6,320 | 6,952 | CAD | カート | 在庫品 |
E5-6-0124-UU1の材質・仕上げ
| E5 | |
|---|---|
| ハウジング・スタッド | SUS304 |
| シーリングワッシャ | ポリウレタン(黒) |
| スプリング | ステンレス鋼線 |
| Oリング | ブナN(ニトリルゴム) |
| ねじ・ナット | SUS316 |
| 専用カムE5-80**(別売) | SUS304 |
E5-6-0124-UU1の特長
- 六角レンチでカムを開閉するラッチ。内部ばねによりカムがフレームを押さえつけるため、がたつきが少なく振動に強い構造です。
- E5-32-0124-UU1は戻り止め機構つき。開閉どちらの位置でもカムの誤動作を防止します。
- レンチで押しつけることでカムの開閉時にはカムがフレームから離れるため、フレームを傷つけることなくカムを開閉できます。
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製。
- 付属のシーリングワッシャ使用時に本体内部のOリングと合わせて保護等級IP65に適用できます。
- 20サイズの専用カムE5-80**を標準化。T1寸法が4mm-42mmの範囲で使用できます。
- カムラッチ本体には専用カムE5-80**が付属していません。T1寸法と専用カム一覧から専用カムを選択し、別途注文してください。
取りつけ

強度
| 許容締付荷重(N) | 550 |
| 破壊荷重(N) | 750 |
| 取りつけナットの最大締めつけトルク(N・m) | 20 |
| ねじ最大締めつけトルク(N・m) | 10 |
ドアを押しつける方向の荷重です。
表中の数値は参考値です。
戻り止め機構






