単位 : mm
| 品番 | t:ドアの厚さ | h | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | ||||||||
| SC-12-1000-10 | 1 | 15 | 20 | 253 | 45,800 | 50,380 | CAD | カート | 非在庫品 |
SC-12-1000-10の材質・仕上げ
| SC-10 | |
|---|---|
| ハウジング | PC/ABS(つや消し黒) UL94 V-0 |
| トリムプレート | PC/ABS(つや消し黒) UL94 V-0 |
| 取りつけ用カップ | PC/ABS UL94 V-1 |
| ねじ(M6) | スティール |
| ねじ(M5) | スティール |
| ノブ | 亜鉛ダイカスト 粉体塗装(黒) |
| ローテーションリミッタ | スティール 亜鉛メッキ、三価クロメート処理 |
SC-12-1000-10の特長
- カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。
-
3種類の向きがあります。
SC-10-100*-10----垂直タイプ
SC-11-100*-10----水平タイプ(ノブ位置左)
SC-12-100*-10----水平タイプ(ノブ位置右) - PINコード入力、または電子キーSC-Aでカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。
- 設定や使用方法の詳細は取扱説明書をご確認ください。
-
乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。
*乾電池は付属していません。 - 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。
- 電子ラッチSC-10の電池が切れた場合は、プログラミングキーSC-A10-10またはマネージャーキーSC-A20-10(共に別売)で給電しながら解錠できます。
- T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。
- 電子ラッチSC-10には専用カムSC-Cが付属していません。T1寸法から専用カムSC-Cを選択し、別途注文してください。SC-C
- 電子ラッチSC-10の初期設定と、PINコードおよびユーザーキーSC-A30-10の登録には、プログラミングキーSC-A10-10とマネージャーキーSC-A20-10が必要になります。電子キーSC-Aは付属していないため、別途注文してください。SC-A
- 電子キーSC-Aは複数の電子ラッチSC-10で共有して使用することができます。
用途
ケース(ボックス)/キャビネット/スポーツジムなどのロッカー/医療用調剤器、錠剤の保管庫/サーバ、データストレージ使用上の注意
- t寸法(ドアの厚さ)によって使用する取りつけ用カップが異なります。
- 電子ラッチSC-10は屋内でご使用ください。
- 電子ラッチSC-10にプログラミングキーSC-A10-10を登録すると他のプログラミングキーSC-A10-10を受けつけなくなります。
- 本商品のご使用前には必ず取扱説明書をお読みください。誤った取り扱いをすると、故障の原因となります。
取りつけ

*1: ねじ(M6)1本、ねじ(M5)2サイズ各2本が付属しています。
*2: 上下左右方向のいずれかのラッチング位置に応じて取りつけてください。
カップ取りつけねじサイズ
ドアの厚さ(t寸法)に応じてねじ長さを選択してください。単位 : mm
| 品番 | t:ドアの厚さ | ねじ長さ(M5) |
|---|---|---|
| SC-1*-1000-10 | 1~10 | 20 |
| 10~15 | 30 | |
| SC-1*-1001-10 | 15~20 | 20 |
| 20~25 | 30 |
ねじ(M5)の推奨締めつけトルクは1.8N・mです。
ねじ(M6)の推奨締めつけトルクは4.0N・mです。ロック機構の損傷を避けるため、ノブを持った状態で締めつけを行ってください。
性能
| 使用電池 | 単3形乾電池*1×3 4.5V |
| 電池寿命 | 5万回(参考値) |
| 使用温度範囲 | 0℃~50℃ |
| 登録可能キー数 | プログラミングキーSC-A10-10:1本 |
| マネージャーキーSC-A20-10:6本 | |
| ユーザーキーSC-A30-10またはPINコード:合わせて20本 |
*1: 乾電池は付属していません。
SC-10シリーズのご利用に必要な商品

*1: ユーザーキーがない場合でもご使用いただけます。
*2: T1寸法(ドアとフレームを合わせた厚さ)に合ったサイズを選択しご注文ください。








